Розподільник з важелем VHER-H-B43C-G18
3488204
GTIN 4052568269852
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
4/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
600 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Робочий тиск
0 bar - 10 bar