Розподільник з важелем VHER-H-B43E-B-G18
3488207
GTIN 4052568269883
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
4/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
800 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Робочий тиск
0 bar - 10 bar