Електромагнітна котушка VACC-S18-70-K4-3U-EX4D
3504639
GTIN 4052568270049
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Характеристики котушки
230 V AC: 50/60 Hz, потужність 7,0 VA - 230 V DC: 7,0 W
Ступінь захисту
IP65