Розподільник з важелем VHER-H-B43C-G14
3514710
GTIN 4052568270070
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
4/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1150 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Робочий тиск
0 bar - 10 bar