Клапан з дроселем витяжного повітря GRE-3/8
35310
GTIN 4052568010119
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
Функція акустичного контролю тиску
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки
2000 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Робочий тиск
0 bar - 10 bar
Регулювальний елеме нт
Шлицевий гвинт