Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16
3535711
GTIN 4052568270322
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
21.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
29 mm