Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3ALT-80-12
3535712
GTIN 4052568270339
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
19 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 12 bar
Номінальний розмір
29 mm