Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5
3536436
GTIN 4052568270421
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
30 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 5 bar
Номінальний розмір
43 mm