Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V
3536502
GTIN 4052568270438
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
3.8 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
13 mm