Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V
3536650
GTIN 4052568270490
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова G3/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
7.5 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
18 mm