Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4B2V-50-V

3536659

GTIN 4052568270506

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
12 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
24 mm