Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4B2V-50-V
3536686
GTIN 4052568270520
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
18.5 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
31 mm