Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4ANV-80-V

3536711

GTIN 4052568270537

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
19 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
31 mm