Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-V4ANV-80-V

3536786

GTIN 4052568270568

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
43 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
45 mm