Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3ALV-80-V

3536819

GTIN 4052568270575

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
12 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
23 mm