Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3ALV-80-V

3536850

GTIN 4052568270599

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
30.5 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
35 mm