Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20

3538842

GTIN 4052568270605

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова G3/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
6.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 20 bar
Номінальний розмір
18 mm