Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V
3538869
GTIN 4052568270612
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
3.5 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
12 mm