Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V
3539178
GTIN 4052568270667
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова G3/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
6.7 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
16 mm