Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C

3539179

GTIN 4052568270674

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова G3/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
5.2 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
16 mm