Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1V-50-V
3539247
GTIN 4052568270704
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
10.8 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
23 mm