Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40

3539720

GTIN 4052568270827

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
3.3 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 40 bar
Номінальний розмір
13 mm