Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4B2T-50-40
3539722
GTIN 4052568270841
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
3.3 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 40 bar
Номінальний розмір
13 mm