Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20
3539747
GTIN 4052568270889
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 3/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
6.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 20 bar
Номінальний розмір
18 mm