Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16

3539784

GTIN 4052568270933

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 1 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
12 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
24 mm