Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9
3539815
GTIN 4052568270971
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
18.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 9 bar
Номінальний розмір
31 mm