Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4B2T-50-9

3539817

GTIN 4052568270995

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 1 1/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
18.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 9 bar
Номінальний розмір
31 mm