Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4B2T-50-7
3539928
GTIN 4052568271053
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбовий фітипг 1 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
25 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 7 bar
Номінальний розмір
35 mm