Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4B2T-50-6

3539929

GTIN 4052568271060

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбовий фітипг 1 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
17.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 6 bar
Номінальний розмір
35 mm