Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4B2T-50-3
3540144
GTIN 4052568271107
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
19.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 3 bar
Номінальний розмір
45 mm