Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4B2T-50-3

3540146

GTIN 4052568271121

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
19.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 3 bar
Номінальний розмір
45 mm