Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4ANT-80-22

3540198

GTIN 4052568271152

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
12 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 22 bar
Номінальний розмір
24 mm