Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8
3540250
GTIN 4052568271176
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
28 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 8 bar
Номінальний розмір
35 mm