Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16

3540768

GTIN 4052568271220

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
14.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
23 mm