Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V
3540796
GTIN 4052568271237
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
40 m³/h
Тиск робочого середовища
-0.9 bar - 0 bar
Номінальний розмір
43 mm