Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4ANT-80-10
3540818
GTIN 4052568271251
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
17.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 10 bar
Номінальний розмір
31 mm