Електромагнітна котушка VACC-S18-70-K5-1U-EX4D
3546549
GTIN 4052568271268
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу NPT1/2
Характеристики котушки
24 V AC: 50/60 Hz, потужність 7,0 VA - 24 V DC: 7,0 W
Ступінь захисту
IP65