Електромагнітна котушка VACC-S18-70-K5-7U-EX4D

3546588

GTIN 4052568271275

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу NPT1/2
Характеристики котушки
48 V AC: 50/60 Hz, потужність 7,0 VA - 48 V DC: 7,0 W
Ступінь захисту
IP65