Електромагнітна котушка VACC-S18-70-K5-3U-EX4D

3546662

GTIN 4052568271299

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу NPT1/2
Характеристики котушки
230 V AC: 50/60 Hz, потужність 7,0 VA - 230 V DC: 7,0 W
Ступінь захисту
IP65