Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Вакуумна технологія

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Генератор вакууму VAD-ME-I-1/8

35531

GTIN 4052568115784

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Номінальний розмір сопла Лаваля
0.95 mm
Максимальний вакуум
90 %
Робочий тиск
1.5 bar - 8 bar