З'єднувальна лінія NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3
3579466
GTIN 4052568271473
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема підключення типу А на основі EN 175301-803
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
0.6 m