З'єднувальна лінія NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3

3579468

GTIN 4052568271480

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема підключення форма В за промисловим стандартом 11 мм
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
0.6 m