Електромагнітна котушка MSW-24AC
3589
GTIN 4052568064334
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до EN 175301-803
Тип кріплення
Зовнішній шестигранник 1/8 - Фіксуючий затискач
Характеристики котушки
24 V AC: 50 Hz, пускова потужність 30,0 VA, утримуюча потужність 22,0 VA
Ступінь захисту
IP65