Електромагнітна котушка MSW-230AC

3592

GTIN 4052568064358

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до EN 175301-803
Тип кріплення
Зовнішній шестигранник 1/8 - Фіксуючий затискач
Характеристики котушки
230 V AC: 50 Hz, потужність 30 VA, потужність утримування 22 VA
Ступінь захисту
IP65