Електромагнітна котушка MSW-42AC
3594
GTIN 4052568064365
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до EN 175301-803
Тип кріплення
Зовнішній шестигранник 1/8 - Фіксуючий затискач
Характеристики котушки
42 V AC: 50 Hz, потужність 30 VA, потужність утримування 22 VA
Ступінь захисту
IP65