Електромагнітна котушка MSG-12DC
3598
GTIN 4052568064372
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до EN 175301-803
Тип кріплення
Зовнішній шестигранник 1/8 - Фіксуючий затискач
Характеристики котушки
12 V DC: 11,7 W
Ступінь захисту
IP65