Ніпельний кутовий фітинг LCNH-3/8-PK-6
35990
GTIN 4052568023386
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Номінальний розмір
4.9 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C