Фітинг N-1/4-P-6
3606
GTIN 4052568018450
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для трубки внут. Ø 6 мм
Номінальний розмір
4.5 mm