Фітинг N-3/8-P-9

3609

GTIN 4052568018474

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки внут. Ø 9 мм
Номінальний розмір
7.6 mm