Фітинг N-1/2-P-9

3610

GTIN 4052568018481

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
для трубки внут. Ø 9 мм
Номінальний розмір
8 mm